Dávky metadónu ZING
Gripper | Komponenty | Veda o živote | Lieky a liečivá

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Prvý robotický dávkovací systém ZING, ktorý vyvinul Thomas Hoffmann, je inovatívny stroj špeciálne navrhnutý na dávkovanie rôznych dávok metadónu v programoch liečby závislosti od opiátov. Zvyšuje efektívnosť, bezpečnosť liekov a vedie k lepším skúsenostiam pre ošetrovateľov aj pacientov tým, že umožňuje ošetrovateľom sústrediť sa viac na klinické úlohy namiesto trávenia času zostavovaním dávok. Súčasť tohto fantastického riešenia: Náš rad chápadiel GEP2000. Dvojčeľusťové paralelné chápadlá sú kompaktné a cenovo výhodné elektrické chápadlá, ktoré ponúkajú dlhú životnosť až 10 miliónov bezúdržbových cyklov a sú predurčené na aplikácie v zdravotníckej a laboratórnej automatizácii. Kľúčovou vlastnosťou chápadiel je funkcia samočinného blokovania, ktorá zabezpečuje bezpečné uchopenie obrobku, napr. pri montáži rôznych dávok metadonu, a to aj v prípade výpadku prúdu alebo núdzového zastavenia. Viac informácií o našom rade GEP2000 a mnohých štandardných variantoch, ako aj o riešeniach na mieru pre farmaceutický priemysel a vedu o živej prírode nájdete tu
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
Mechanická samozvernosť